(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
177円
税込単価
195円

【特長】・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収し...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC002

5個

177( 195円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。
・場所打ち杭工法の際に鉄筋カゴの主筋と余盛部を簡単に縁切りします。
【用途】
・ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
【商品仕様】
・内径×厚み×長さ(mm×mm×mm):29×6×1000
・MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL
・JANコード:4560191700203
・質量:26.5g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmLの型番TC002のページです。
型番TC002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL

MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL

    MF 鉄筋カバー 22Φ×2000mmL

    MF 鉄筋カバー 22Φ×2000mmL

      MF 鉄筋カバー 25Φ×1500mmL

      MF 鉄筋カバー 25Φ×1500mmL

        MF 鉄筋カバー 35Φ×1000mmL

        MF 鉄筋カバー 35Φ×1000mmL

          MF 鉄筋カバー 32Φ×1000mmL

          MF 鉄筋カバー 32Φ×1000mmL

            MF 鉄筋カバー 29Φ×1000mmL

            MF 鉄筋カバー 29Φ×1000mmL

              MF 鉄筋カバー 22Φ×1000mmL

              MF 鉄筋カバー 22Φ×1000mmL

                折りたたみ養生 プラダン

                折りたたみ養生 プラダン

                  スノーテックス・スーパークールクロス

                  スノーテックス・スーパークールクロス

                    スノーテックス1100 1.5×50m

                    スノーテックス1100 1.5×50m

                      養生シート J-透明クロス

                      養生シート J-透明クロス

                        MF 鉄筋カバー平型

                        MF 鉄筋カバー平型

                          MF W鉄筋カバー

                          MF W鉄筋カバー

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ 萩原工業 萩原工業 萩原工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 177円 230円 214円 184円 173円 169円 149円 680円 58,105円 19,474円 3,830円 67円 515円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   6日目   1日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション パイプタイプクッション - - - - パイプタイプクッション パイプタイプクッション
                            取付方法 差し込みタイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ - - - - 差し込みタイプ 差し込みタイプ
                            材質 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - - - - 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - グレー ホワイト
                            トラスココード 148-2103 145-8318 148-2056 145-8267 148-2100 145-8294 145-8288 - - - - 868-3810 145-8285

                            MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました