(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
249,320円
税込単価
274,252円

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です・メンテナンスも容易で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1850
  • トラスココード:
    127-5382
  • 質量(g):
    47500.0
  • 材質1:
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2:
    扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

型番

TBX-D4S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBX-D4S

1個

249,320( 274,252円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です
・メンテナンスも容易です
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です
・扉の穴部により、荷物の確認ができます
・扉の開け閉めが容易なアルミ取手仕様です
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×4個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット
・トラスココード:127-5382
・質量:47.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4Sの型番TBX-D4Sのページです。
型番TBX-D4Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

        ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

        ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

          ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

          ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

            ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

            ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

              ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

              ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

                ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

                    350×350×400mmセーフティボックス

                    350×350×400mmセーフティボックス

                      保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様) VAシリーズ

                      保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様) VAシリーズ

                        ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                        ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

                          タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン エスコ アズワン コクゴ タクボ
                            通常価格 249,320円 152,377円 273,725円 131,325円 223,046円 223,046円 244,585円 244,585円 131,325円 41,890円 131,993円 108,251円 256,976円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   当日出荷可能 9日目   15日目   15日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 350 - - -
                            奥行(mm) 515 515 515 515 515 515 515 515 515 350 - - -
                            高さ(mm) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 400 1750 - -
                            トラスココード 127-5382 127-3808 127-3798 127-0649 127-2196 127-3843 127-2266 127-5319 127-0659 - - - -

                            宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました