(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,377円
税込単価
167,615円

【特長】・電気配線工事不要で後付設置が簡単&年間の保守点検費が不要・メンテナン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1850
  • トラスココード:
    127-3808
  • 質量(g):
    44000.0
  • 材質1:
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2:
    扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り

(i)ご注意

  • 本商品は価格に設置費用は含まれていません。
  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 本商品の設置対応はお客様にてお手配願います。

型番

TBX-D4L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBX-D4L

1個

152,377( 167,615円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気配線工事不要で後付設置が簡単&年間の保守点検費が不要
・メンテナンスも容易です
・機械式ダイヤル錠タイプ(可変式)
・扉の四角窓部により、簡単に荷物の確認が可能
・アルミ取手採用により、扉の開け閉めが楽に行えます
・1ユニット当たり床にM8コンクリートアンカー2本打ち
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×1個、Lボックス×1個
・ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラーLユニット
・トラスココード:127-3808
・質量:44kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール+ステンレス(SUS304)貼り
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

(i)ご注意

  • 本商品は価格に設置費用は含まれていません。
  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 本商品の設置対応はお客様にてお手配願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4Lの型番TBX-D4Lのページです。
型番TBX-D4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

        ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

        ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

          ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

          ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

            ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

            ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

              ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

              ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

                ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

                ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                    ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                    ステンレス保管庫SUS430 950仕様

                      プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

                      プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

                        350×350×400mmセーフティボックス

                        350×350×400mmセーフティボックス

                          保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様) VAシリーズ

                          保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様) VAシリーズ

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン コクゴ ダイケン エスコ アズワン
                            通常価格 152,377円 249,320円 273,725円 131,325円 131,325円 223,046円 223,046円 244,585円 244,585円 108,251円 37,587円 41,890円 131,993円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   15日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 - - 350 -
                            奥行(mm) 515 515 515 515 515 515 515 515 515 - 440 350 -
                            高さ(mm) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 - 1590 400 1750
                            トラスココード 127-3808 127-5382 127-3798 127-0649 127-0659 127-3843 127-2196 127-2266 127-5319 - - - -

                            宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました