(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

通常単価(税別)
223,046円
税込単価
245,351円

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。・メンテナンスも容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1850
  • トラスココード:
    127-2196
  • 質量(g):
    44500
  • 材質1:
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2:
    扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装(ブラック)
  • ユニット:
    Sボックス×4個

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

型番

TBX-D3S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBX-D3S-B

1個

223,046( 245,351円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
・メンテナンスも容易です。
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です。
・扉の穴部により、荷物の確認ができます。
・扉の開け閉めが容易なアルミ取手仕様です。
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス。
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×4個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット
・トラスココード:127-2196
・質量:44.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ブラック
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニットの型番TBX-D3S-Bのページです。
型番TBX-D3S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

      宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

        宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

        宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

          宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

          宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

            収納庫(両開き・2060mm)

            収納庫(両開き・2060mm)

              エスコ 収納庫(両開き)

              エスコ 収納庫(両開き)

                書庫(片開き型)・下置き用ベース

                書庫(片開き型)・下置き用ベース

                  ステンレス両開き保管庫

                  ステンレス両開き保管庫

                    ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                    ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                      メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン エスコ エスコ エスコ ケニス トラスコ中山
                      通常価格 223,046円 131,325円 152,377円 273,725円 249,320円 93,160円 73,996円 10,047円 360,358円 203,870円
                      通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   8日目  
                      商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - -
                      間口(mm) 450 450 450 450 450 900 900 - - -
                      奥行(mm) 515 515 515 515 515 - - - - 551
                      高さ(mm) 1850 1850 1850 1850 1850 2060 1720 - - -
                      トラスココード 127-2196 127-0659 127-3808 127-3798 127-5382 - - - - -

                      ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました