(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

通常単価(税別)
131,325円
税込単価
144,458円

【特長】・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。・メンテナンスも容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1850
  • トラスココード:
    127-0649
  • 質量(g):
    41500
  • 材質1:
    本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • 材質2:
    扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
  • ユニット:
    Sボックス×1個、Lボックス×1個

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 雨が直接当たらないエントランスであればご使用可能です。雨が当たると下のベースの部分からさびやすくなるため屋内での使用をお願いしております。

型番

TBX-D3L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBX-D3L

1個

131,325( 144,458円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
・メンテナンスも容易です。
・ダイヤル錠は可変式の4桁暗証番号です。
・扉の穴部により、荷物の確認ができます。
・扉の開け閉めが容易なアルミ取手仕様です。
【用途】
・宅配便の受け渡しボックス。
【商品仕様】
・外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):450×515×1850(ユニット合計)
・Sボックス×1個、Lボックス×1個
・ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット
・トラスココード:127-0649
・質量:41.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
・扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 ステンカラー
【セット内容/付属品】
・アンカー(M8)

(i)ご注意

  • 雨の当らない屋内設置専用です。
  • 雨が直接当たらないエントランスであればご使用可能です。雨が当たると下のベースの部分からさびやすくなるため屋内での使用をお願いしております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニットの型番TBX-D3Lのページです。
型番TBX-D3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット

    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット

      ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

      ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット

        宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

        宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Sユニット TBX-D4S

          宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

          宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニット TBX-D4L

            宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

            宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N

              塩ビ薬品庫(卓上型)

              塩ビ薬品庫(卓上型)

                セキュリティキャビネット

                セキュリティキャビネット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                  ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット

                    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

                    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Lユニット

                      ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

                      ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

                        米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

                        米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

                          ダイシン メディカル収納庫 麻薬庫型 ホワイト

                          ダイシン メディカル収納庫 麻薬庫型 ホワイト

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 新光化成 ヤマト科学 ダイケン ダイケン ダイケン 米澤器械工業 ダイシン
                            通常価格 131,325円 223,046円 244,585円 249,320円 152,377円 273,725円 78,750円 220,000円 244,585円 131,325円 223,046円 88,375円 49,588円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   15日目   19日目   19日目   19日目   11日目   5日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - -
                            間口(mm) 450 450 450 450 450 450 600 800 450 450 450 500 -
                            奥行(mm) 515 515 515 515 515 515 450 450 515 515 515 400 -
                            高さ(mm) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 900 864 1850 1850 1850 900 -
                            トラスココード 127-0649 127-3843 127-2266 127-5382 127-3808 127-3798 - - 127-5319 127-0659 127-2196 - -

                            ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Lユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました