(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBSN5TX2.5M
ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,975円
税込単価
15,373円

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    5
  • 表面布カラー:
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    65×13
  • 材質2:
    表面布:ナイロン

(i)ご注意

  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。

型番

TBSN5TX2.5M 解除

Loading...

商品情報を表示

TBSN5TX2.5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSN5TX2.5M

2.5
851-9250
2800.0

1個

13,975( 15,373円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ナイロン

(i)ご注意

  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用の型番TBSN5TX2.5Mのページです。
型番TBSN5TX2.5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

              ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

              ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

                    ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

                      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

                        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

                          ラウンドスリングソフト N形(エンドレスタイプ)

                          ラウンドスリングソフト N形(エンドレスタイプ)

                            メーカー テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック
                            通常価格 13,975円 10,984円 98,146円 46,219円 25,975円 61,473円 46,311円 38,776円 159,683円 85,202円 73,900円 17,835円 2,740円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   10日目~   11日目~   15日目   15日目~   19日目   11日目~   11日目   11日目   12日目~   9日目   1日目~  
                            最大使用荷重(t) 5 5 16 10 8 16 13 10 25 18 13 8 -
                            表面布カラー 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 -
                            材質1 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 65×13 91×21 106×34 87×30 78×18 200×33 93×32 129×28 134×49 210×34 170×32 126×23 -
                            材質2 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル - 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン

                            ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBSN5TX2M
                            TBSN5TX3M
                            TBSN5TX4M
                            TBSN5TX5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            14,205円

                            ( 15,626円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2851-92512200.0

                            16,406円

                            ( 18,047円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3851-92523300.0

                            21,267円

                            ( 23,394円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4851-92534400.0

                            26,128円

                            ( 28,741円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5851-92545500.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました