(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TBSE5TX2M
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,984円
税込単価
12,082円

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    5
  • 表面布カラー:
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    91×21
  • 材質2:
    表面布:ナイロン

型番

TBSE5TX2M 解除

Loading...

商品情報を表示

TBSE5TX2Mの仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)5全長(m)2
表面布カラートラスココード851-9211
質量(g)2400.0材質1芯:ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ91×21材質2表面布:ナイロン

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSE5TX2M

2
851-9211
2400.0

1個

10,984( 12,082円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用の型番TBSE5TX2Mのページです。
型番TBSE5TX2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

          ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

                      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

                        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

                        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

                          ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                          ラウンドスリングソフト E形(両端アイタイプ)

                            メーカー テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック
                            通常価格 10,984円 13,975円 98,146円 46,219円 61,473円 38,776円 85,202円 73,900円 25,975円 159,683円 17,835円 46,311円 1,894円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   10日目~   11日目~   15日目~   11日目~   11日目   12日目~   15日目   11日目   9日目   19日目   1日目~  
                            最大使用荷重(t) 5 5 16 10 16 10 18 13 8 25 8 13 -
                            表面布カラー 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 -
                            材質1 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 91×21 65×13 106×34 87×30 200×33 129×28 210×34 170×32 78×18 134×49 126×23 93×32 -
                            材質2 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ナイロン - 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ナイロン

                            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBSE5TX3M
                            TBSE5TX4M
                            TBSE5TX5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            15,609円

                            ( 17,170円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3851-92123500.0

                            20,234円

                            ( 22,257円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4851-92134600.0

                            24,859円

                            ( 27,345円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            5851-92145700.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト