(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBSE16TX3M
ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,473円
税込単価
67,620円

【特長】・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。・傷つきやすいワークの吊り...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    16
  • 表面布カラー:
    深緑
  • 材質1:
    芯:ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    200×33
  • 材質2:
    表面布:ポリエステル

型番

TBSE16TX3M 解除

Loading...

商品情報を表示

TBSE16TX3M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSE16TX3M

3
851-9190
12700.0

1個

61,473( 67,620円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
・傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【材質】
・芯:ポリエステル
・表面布:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用の型番TBSE16TX3Mのページです。
型番TBSE16TX3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 16t用

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

      ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 10t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

        ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 18t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

          ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 5t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 8t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

              ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 5t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 13t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

                  ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 10t用

                    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                    ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 25t用

                      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                      ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 8t用

                        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

                        ブルースリングソフト N形 (エンドレスタイプ) 13t用

                          ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

                          ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

                            メーカー テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック テザック 明大
                            通常価格 61,473円 98,146円 38,776円 85,202円 14,878円 18,986円 11,693円 73,900円 46,219円 159,683円 27,651円 46,311円 64,893円
                            通常出荷日 15日目~   10日目~   11日目~   11日目   5日目~   9日目   5日目~   12日目~   11日目~   11日目   15日目   19日目   5日目  
                            最大使用荷重(t) 16 16 10 18 5 8 5 13 10 25 8 13 16
                            表面布カラー 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 深緑 -
                            材質1 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル●表面布:ポリエステル 芯:ポリエステル 芯:ポリエステル -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 200×33 106×34 129×28 210×34 65×13 126×23 91×21 170×32 87×30 134×49 78×18 93×32 -
                            材質2 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル - 表面布:ナイロン 表面布:ポリエステル -

                            ブルースリングソフト E形 (両端アイタイプ) 16t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBSE16TX7M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            126,993円

                            ( 139,692円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            7851-919428700.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました