(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

通常単価(税別)
76,217円
税込単価
83,839円

【特長】・独自のチャック方式により壊さず簡単に抜き取りできます。【用途】・オー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-6067
  • JANコード:
    4580372203446
  • 質量(g):
    1920
  • 品名:
    ステムベアリングプーラー

型番

TBP-982 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBP-982

1個

76,217( 83,839円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のチャック方式により壊さず簡単に抜き取りできます。
【用途】
・オートバイのステアリングステムに使用される、テーパーベアリング・インナーレースの抜き取り工具。
【商品仕様】
・TBP-982ステアリングステムベアリングプーラー
・JANコード:4580372203446
・トラスココード:853-6067
・質量:1.92kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラーの型番TBP-982のページです。
型番TBP-982に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

    ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

    ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

      ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

      ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

          ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

          ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

              ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

              ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

                ダイヤルケージセット

                ダイヤルケージセット

                  ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                  ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                    ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

                    ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

                      ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

                      ハスコー HCP-613W クラッチディスク・パイロットシャフト

                        ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                        ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

                          エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器
                            通常価格 76,217円 21,834円 47,489円 74,101円 31,329円 56,012円 56,012円 33,402円 252,466円 37,972円 56,960円 40,006円 19,682円
                            通常出荷日 2日目   5日目   6日目   4日目   6日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 ブレーキ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 二輪車用 エンジン関連
                            トラスココード 853-6067 853-5891 853-5881 853-6081 853-6058 853-6023 853-6085 - 814-5121 853-5890 853-5943 853-5887 -
                            JANコード 4580372203446 4580372200360 4580372200087 4580372203880 4580372202968 4580372202647 4580372203934 - 4580372202272 4580372200346 4580372201312 4580372200223 -
                            質量(g) 1920 176 1860 1920 210 1820 1150 - 10510 705 613 1470 -
                            品名 ステムベアリングプーラー - - バルブコッターツール ワンマンブリーダー センターアームブッシュプーラー - - - - クラッチディスクパイロットシャフト - -

                            ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました