(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキング式ベルトパーティション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタッキング式ベルトパーティション

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
41,277円  特別価格 
税込価格
45,405円  特別価格 

【特長】・スタッキングが可能です。・分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

41,277円

33,537

( 36,891円 )

10日目

1個

41,277円

33,537

( 36,891円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングが可能です。
・分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
・高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
【用途】
・簡易間仕切りとして。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキング式ベルトパーティション

スタッキング式ベルトパーティション

    ベルトリールパーテーション

    ベルトリールパーテーション

      パーティションスタンド(高さ900mm)

      パーティションスタンド(高さ900mm)

        ガイドポール ステンレス

        ガイドポール ステンレス

          リールパーティションスタンド

          リールパーティションスタンド

            パーテーションロープ SU-654シリーズ

            パーテーションロープ SU-654シリーズ

              可動式三つ折りパーテーション

              可動式三つ折りパーテーション

                リールパーティションボックス

                リールパーティションボックス

                  パーテーションポールシリーズ

                  パーテーションポールシリーズ

                    中型カーテンレール

                    中型カーテンレール

                      テンサバリアーベルト交換カセット

                      テンサバリアーベルト交換カセット

                        受ケポスト

                        受ケポスト

                          メーカー ノーリツ ノーリツ ぶんぶく 友屋 杉田エース テラモト トラスコ中山 杉田エース スワロン ユニット ユニット
                          通常価格 41,277円 10,200円 24,471円 10,695円 17,340円 20,360円 83,832円 18,333円 17,791円 4,412円 42,250円 84,503円
                          通常出荷日 10日目~   11日目~   8日目   1日目~   3日目~   7日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   8日目   9日目  
                          種類 パーティーション パーティーション - ポール パーティーション 関連部品 パーティーション - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                          スタッキング式ベルトパーティションのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました