(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TB-70
"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)【40個入り】 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,078円
税込単価
7,786円

【特長】・可逆性サーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント...

詳細情報を確認する

  • 変色後色:
    その他
  • エレメントサイズ(φmm):
    11
  • シートサイズ(mm):
    30×30
  • 原色:
    白(不可逆)
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 材質2:
    示温エレメント
  • 材質3:
    粘着剤
  • 材質4:
    裏紙
  • シールサイズ(mm):
    30×30
  • 測定精度:
    ±2℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 可逆部の温度降下による高温色→低温色への変色は、ヒステリシス現象により40~50℃は約25℃、55~70℃は約40℃で変色前の色に戻ります。
  • 本製品は、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。廃棄の際は、これらを扱える処理業者にSDSを開示し、処理を委託してください。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジのご使用は避けて下さい。ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

Loading...

型番エレメントサイズ(Φmm)シートサイズ(mm)原色変色温度(℃)変色後色シールサイズ(mm)測定精度
TB-651130×30白(不可逆)70(可逆)/65(不可逆)/50(可逆)黒(不可逆)30×30±2℃
TB-701130×30白(不可逆)70(可逆)/70(不可逆)/50(可逆)赤橙(不可逆)30×30±2℃
TB-901130×30白(不可逆)70(可逆)/90(不可逆)/50(可逆)赤(不可逆)30×30±2℃
商品情報を表示

TB-70の仕様・寸法情報

変色後色その他JANコード4582130421741
トラスココード824-6602エレメントサイズ(φmm)11
シートサイズ(mm)30×30原色白(不可逆)
変色温度(℃)70(可逆)/70(不可逆)/50(可逆)変色後色詳細赤橙(不可逆)
質量(g)20.000材質1ポリエステルフィルム
材質2示温エレメント材質3粘着剤
材質4裏紙シールサイズ(mm)30×30
測定精度±2℃ - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
変色温度(℃)
変色後色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-70

4582130421741
824-6602
70(可逆)/70(不可逆)/50(可逆)
赤橙(不可逆)

1パック

40個入り

7,078( 7,786円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可逆性サーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメントを組み合わせました。
・温度履歴と現在温度が確認できます。
【用途】
・キュービクルの温度管理。各種制御機器の温度管理。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 可逆部の温度降下による高温色→低温色への変色は、ヒステリシス現象により40~50℃は約25℃、55~70℃は約40℃で変色前の色に戻ります。
  • 本製品は、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。廃棄の際は、これらを扱える処理業者にSDSを開示し、処理を委託してください。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジのご使用は避けて下さい。ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)の型番TB-70のページです。
型番TB-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)

"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)

    組合せサーモラベル

    組合せサーモラベル

      サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

      サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

        サーモペイント不可逆性

        サーモペイント不可逆性

          サーモプルーフG-1(不可逆性)

          サーモプルーフG-1(不可逆性)

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

              ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

              ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                サーモラベル Fシリーズ

                サーモラベル Fシリーズ

                  アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                  アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

                      冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                      冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                        メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 佐藤計量器製作所 日油技研工業 シチズン(リズム時計) 日油技研工業 佐藤計量器製作所
                        通常価格 7,052円 7,900円 5,168円 11,741円 6,874円 4,912円 15,881円 5,500円 3,301円 2,600円 4,870円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                        変色後色 その他 - - その他 - - - -
                        エレメントサイズ(φmm) 11 - 5×5 - 10×6 1.5 - - - 1 -
                        シートサイズ(mm) 30×30 - 5×5 - 10×37 5×5 - - - - -
                        原色 白(不可逆) - - - - - - - - - -
                        質量(g) 20.000 - 6.000 200 6.000 8.000 - - - 8.000 -

                        "組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TB-65
                        TB-90
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 変色温度(℃) 変色後色詳細

                        7,052円

                        ( 7,757円 )

                        40個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        4582130421734824-660170(可逆)/65(不可逆)/50(可逆)黒(不可逆)

                        7,078円

                        ( 7,786円 )

                        40個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        4582130421789824-660670(可逆)/90(不可逆)/50(可逆)赤(不可逆)
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 変色温度(℃) 変色後色詳細

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト