(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB22
メタコア充電BOXセット ユニカ メタコアジュウデンツールボックスセット

メタコア充電BOXセット TB22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,636円 15,262円
税込単価
17,200円 16,788円

【特長】・充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • 材質1:
    台金部:合金鋼●刃部:超硬チップ

(i)ご注意

  • インパクトドライバーでは使用できません。
  • 9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。
  • インパクトドライバーでは使用できません。 9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。

Loading...

TB22 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB22

4989270541016
750-1625
237.000
φ21、φ27、φ33 各2本
237.000

1個

15,636円

15,262

( 16,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
・刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました(当社メタコア比)。
・携帯、収納に便利なツールボックスセットです。
【用途】
・被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)等。

(i)ご注意

  • インパクトドライバーでは使用できません。
  • 9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。
  • インパクトドライバーでは使用できません。 9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。

TB22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタコア充電BOXセットの型番TB22のページです。
型番TB22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタコア充電BOXセット

メタコア充電BOXセット

    マルチコアシステムセット

    マルチコアシステムセット

      ピラミッドドリル

      ピラミッドドリル

        バキュームセット V-300

        バキュームセット V-300

          複合(ハイ)ブリットコアドリルBOXキット

          複合(ハイ)ブリットコアドリルBOXキット

            呉英 注水ボディ

            呉英 注水ボディ

              マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

              マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

                真空吸着パット

                真空吸着パット

                  拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

                  拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

                    ラジワン換気コアドリル(ALC用)

                    ラジワン換気コアドリル(ALC用)

                      シブヤ レジューサーM27-A

                      シブヤ レジューサーM27-A

                        シブヤ 真空吸着パット 小型

                        シブヤ 真空吸着パット 小型

                          メーカー ユニカ ハウスビーエム スエカゲツール シブヤ ミヤナガ 呉英製作所 ハウスビーエム シブヤ ハウスビーエム ハウスビーエム シブヤ シブヤ
                          通常価格 15,636円 43,132円 26,084円 188,957円 45,787円 14,559円 5,536円 37,873円 32,832円 38,626円 8,187円 33,851円
                          通常出荷日 1日目   4日目   6日目   5日目   3日目   9日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル - コアドリル - コアドリル - コアドリル コアドリル - -
                          材質1 台金部:合金鋼●刃部:超硬チップ - - - - - - - - - - -

                          メタコア充電BOXセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TB24
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 重量
                          (g)

                          16,358円

                          ( 17,994円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4989270541030750-1633279.000φ25、φ28、φ30、φ32、φ35 各1本279.000

                          ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました