(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク TBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TB3N
ステンレス加圧タンク TBシリーズ ステンレスタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,657円 139,459円
税込単価
169,023円 153,405円

【特長】・商品はタンクのみです・材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TB3Nの仕様・寸法情報

商品タイプ加圧タンク容量(L)~4.9
材質SUS304トラスココード809-4325
質量(g)5400内径(mm)133
容量詳細(L)3 - -

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB3N

809-4325
5400
133
3

1個

153,657円

139,459

( 153,405円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品はタンクのみです
・材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です
・プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です
【用途】
・液体の圧送用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク TBシリーズの型番TB3Nのページです。
型番TB3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク TBシリーズ

ステンレス加圧タンク TBシリーズ

    ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

    ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

      モリブデン鋼深型タンク

      モリブデン鋼深型タンク

        ステンレス加圧タンク TA125・TA150

        ステンレス加圧タンク TA125・TA150

          ペールフタ #45/#70/#90/#120

          ペールフタ #45/#70/#90/#120

            ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

            ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

              ペール 本体 #22/#35

              ペール 本体 #22/#35

                積水 ペ-ル トツテブタ #35

                積水 ペ-ル トツテブタ #35

                  ステンレス加圧タンク TAシリーズ

                  ステンレス加圧タンク TAシリーズ

                    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                      アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                      アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                        メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ SUGICO ユニコントロールズ 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 ユニコントロールズ アズワン アサヒペン
                        通常価格 116,012円 67,500円 4,737円 139,452円 1,365円 4,537円 4,346円 1,376円 102,000円 35,319円 1,717円
                        通常出荷日 5日目   5日目   7日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   5日目   10日目   9日目  
                        商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク タンク - - - - - 加圧タンク 密閉タンク -
                        容量(L) ~4.9 - - ~4.9 - - - - - - -
                        材質 SUS304 SUS304 SUS316 SUS304 - - - - SUS304 SUS304 -

                        ステンレス加圧タンク TBシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TB1N
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 質量(g) 内径(mm) 容量詳細(L)

                        116,012円

                        ( 127,613円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        809-43242800971
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 質量(g) 内径(mm) 容量詳細(L)

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト