(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-10T
スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形 シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,811円
税込単価
18,492円

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。【用途】・荷役作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

TB-10T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-10T

シャックル
10
851-6526
3660
41
75
66
135
26

1個

16,811( 18,492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形の型番TB-10Tのページです。
型番TB-10Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

    スーパーアロイシャックル TBS

    スーパーアロイシャックル TBS

      シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

      シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

        スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

        スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

          スーパーアロイシャックル TSS

          スーパーアロイシャックル TSS

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

              シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

              シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                TAIYOシャックル ドブ BD

                TAIYOシャックル ドブ BD

                  シャックル SUSBC

                  シャックル SUSBC

                    捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                    捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                      シャックル SUSSC

                      シャックル SUSSC

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                          シャックル SUSSB

                          シャックル SUSSB

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 11,636円 8,049円 929円 5,624円 5,136円 4,213円 549円 766円 3,217円 224円 2,112円 2,723円 2,106円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   5日目~   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            材質 特殊合金鋼 特殊合金鋼 その他 合金鋼 合金鋼 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -

                            スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB-15T
                            TB-25T
                            TB-40T
                            TB-7T
                            TB-9T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            26,801円

                            ( 29,481円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル15851-6527520045857515330

                            40,003円

                            ( 44,003円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            シャックル25851-652911600571109519838

                            97,057円

                            ( 106,763円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            シャックル40851-653035000838313828055

                            11,636円

                            ( 12,800円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル7851-6533232034655511722

                            13,808円

                            ( 15,189円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル9851-6534319039706212625

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました