(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TB型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TB型コンテナ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
820円 ~ 1,928円
税込価格
902円 ~ 2,121円

使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
質量(g)
色詳細
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
5
200
270
145
4901860090841
836-2529
211
166
139
430
ライトグリーン
TB-5

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

ブルー
1
100
170
85
4901860098960
836-2526
131
81
81
110
-
TB-1

5個

820( 902円 )

2日目

ブルー
10
200
360
170
4901860098908
836-2531
164
291
164
610
-
-

1個

1,928( 2,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TB型コンテナ

TB型コンテナ

    積水 TB型コンテナ 赤

    積水 TB型コンテナ 赤

      積水 TB型コンテナ TB-20 青

      積水 TB型コンテナ TB-20 青

        積水 TB型コンテナ グレー

        積水 TB型コンテナ グレー

          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

          560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

            670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

            670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

              HB型コンテナ

              HB型コンテナ

                ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                  カラークリアコンテナー 910B

                  カラークリアコンテナー 910B

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                    670×335×241mm/42.6Lコンテナ(グレー)

                      メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 エスコ エスコ DICプラスチック ケニス ケニス エスコ
                      通常価格 820円 773円 7,270円 6,816円 3,070円 4,040円 598円 3,674円 1,907円 4,510円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました