(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,821円
税込単価
3,103円

【特長】・軽量で非磁性です。・特殊アルミニウム合金製で、ソフトで永久的なばね性...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-S01

10

10個

2,821( 3,103円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で非磁性です。
・特殊アルミニウム合金製で、ソフトで永久的なばね性があります。
・表面は、アルマイト加工により滑りにくく耐食性に優れています。
・1992年グッドデザイン賞、2003年ロングライフデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・多種多様な小物の保持に。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・幅(mm):9
・JANコード:4962537520108
・トラスココード:828-3866
・質量:8g
【材質/仕上】
・A775

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140の型番TA-S01のページです。
型番TA-S01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

    ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)

    ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)

      ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)

      ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)

        KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

        KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

          精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

          精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

            KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

            KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

              メーカー KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA
              通常価格 2,821円 11,303円 14,134円 8,622円 9,418円 7,837円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体

              KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました