(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス樽 フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TARU-75LF-B
リス樽 フタ マルソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【商品仕様】・耐寒性と防水性に優れたポリエチレン製の樽に取り付けることができる...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー

(i)ご注意

  • 樽本体とフタは別売です。
  • 樽本体とフタは別売です。

型番

TARU-75LF-B 解除

Loading...

商品情報を表示

TARU-75LF-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質詳細
外形寸法(mm)外径×高さ
外形寸法(mm)外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TARU-75LF-B

ポリエチレン(PE)
37
4938233237954
1300.0
132-5838
本体:ポリエチレン(PE)●金属部:ステンレス●コロ:ナイロン(PA)●パッキン:ゴム
563×37
563

1個

6,800( 7,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐寒性と防水性に優れたポリエチレン製の樽に取り付けることができる、クリップ式の蓋です。

(i)ご注意

  • 樽本体とフタは別売です。
  • 樽本体とフタは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス樽 フタの型番TARU-75LF-Bのページです。
型番TARU-75LF-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス樽 フタ

リス樽 フタ

    リス樽

    リス樽

      大型食品用容器“サンコータル"

      大型食品用容器“サンコータル"

        サンコータル  #20ーS

        サンコータル #20ーS

          サンコータル #75

          サンコータル #75

            アシスト洗桶 ブルー

            アシスト洗桶 ブルー

              メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 新輝合成
              通常価格 4,973円 6,954円 6,344円 1,930円 8,657円 790円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   8日目   8日目   1日目~  
              ブルー ブルー - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              TARU-75MF-B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              材質 高さ
              (mm)
              JANコード 質量(g) トラスココード 材質詳細 外形寸法(mm)外径×高さ 外形寸法(mm)外径

              4,973円

              ( 5,470円 )
              1個 あり

              4日目

              ポリプロピレン(PP)59●適合本体:TARU-75M49382332379091700.0132-5840ポリプロピレン(PP)578×59578

              角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました