(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たっぷり収納ケース55M・55L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

たっぷり収納ケース55M・55L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円

【特長】・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです・高さ30cmのレギュラ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    250
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    プラスチック
  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm):
    355×485×200
  • JANコード:
    4904746302946
  • トラスココード:
    857-8209
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)(本体)
  • 容量(L):
    37
  • 質量(kg):
    2
  • 仕様:
    耐荷重引出:4.5Kg、積み重ね段数3段

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TAPPURI-55M-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAPPURI-55M-W

3個

2,858( 3,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです

・高さ30cmのレギュラーサイズです<TAPPURI-55L-W>
・高さ25cmのレギュラーサイズです<TAPPURI-55M-W>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たっぷり収納ケース55M・55Lの型番TAPPURI-55M-Wのページです。
型番TAPPURI-55M-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

たっぷり収納ケース55M・55L

たっぷり収納ケース55M・55L

    たっぷり収納ケース74M・74L

    たっぷり収納ケース74M・74L

      スーパークリアチェスト

      スーパークリアチェスト

        収納ケース リトル

        収納ケース リトル

          収納ケース M-30

          収納ケース M-30

            収納ケース L-53

            収納ケース L-53

              収納ケース(ミニ・スモール)

              収納ケース(ミニ・スモール)

                収納ケース WL-53

                収納ケース WL-53

                  収納ケース S-30

                  収納ケース S-30

                    フィッツユニットケース カプチーノ

                    フィッツユニットケース カプチーノ

                      収納ケース B5-F

                      収納ケース B5-F

                        収納ケース PP

                        収納ケース PP

                          メーカー 天馬 天馬 アイリスオーヤマ ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 ケニス ケニス
                          通常価格 2,858円 5,304円 1,612円 3,563円 5,147円 5,940円 2,771円 7,127円 4,851円 4,965円 1,689円 2,053円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   5日目   9日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                          間口(mm) 400 390 320 - - - - - - 350 - -
                          奥行(mm) 550 740 390 - - - - - - 550 - -
                          高さ(mm) 250 230 - - - - - - - - - 190
                          ホワイト ホワイト - - - - - - - カプチーノ - -
                          材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - - プラスチック - - - - プラスチック

                          たっぷり収納ケース55M・55Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました