(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKU アングルグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKU アングルグラインダ

通常単価(税別)
65,721円
税込単価
72,293円

【特長】・小型軽量で、独自の消音機を内臓しており排気音が静かです。・現、安全衛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    6500
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    230
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    274mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.8~1.0
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース内径(mm):
    Φ12.7
  • JANコード:
    4562185601091
  • トラスココード:
    826-6395
  • ホース取入口:
    PT3/8
  • コンクリートカッター/ダイヤモンドホイール乾式用形状:
    外径230mm ・穴径25.4mm ・厚さ2.0mm以上 ・有効切込深さ75mm
  • 材質/仕上:
  • 付属品:
    カッタ用スペーサ25.4×22mm
  • 質量(kg):
    3.4

型番

TAG-900G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAG-900G

1個

65,721( 72,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で、独自の消音機を内臓しており排気音が静かです。
・現、安全衛生規則に適合した設計により安全で信頼性が高いです。
【用途】
・平面研削、表面仕上げ、面取り、錆落としなどの作業に威力を発揮します。
・TAG型にダイヤモンドホイール(オプション)を取り付ける事により、コンクリートカッタとして使用できます。(TAG型専用のカッタ用ワッシャが必要です。)
【商品仕様】
・全長(mm):274
・空気消費量([[M3]]/min):0.8~1.0
・使用エアーホース内径(mm):12.7
・使用エアーホース内径(mm):12.7
・コンクリートカッタ/ダイヤモンドホイール乾式用形状:・外径230mm ・穴径25.4mm ・厚さ2.0mm以上 ・有効切込深さ75mm
・標準付属品:カッタ用スペーサ25.4×22mm
・JANコード:4562185601091
・トラスココード:826-6395
・質量:3.4kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOKU アングルグラインダの型番TAG-900Gのページです。
型番TAG-900Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKU アングルグラインダ

TOKU アングルグラインダ

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

      エアアングルグラインダー(全長218~254mm)

      エアアングルグラインダー(全長218~254mm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

            ストレートグラインダー

            ストレートグラインダー

              不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

                不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                  TOKU グラインダアングルタイプ

                  TOKU グラインダアングルタイプ

                    SP エアアングルグラインダー

                    SP エアアングルグラインダー

                      空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                      空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

                        小型・軽量 アングルグラインダー

                        小型・軽量 アングルグラインダー

                          メーカー 東空販売 不二空機 東空販売 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 東空販売 エス・ピー・エアー 空研 不二空機
                          通常価格 65,721円 74,834円 45,251円 57,915円 60,541円 51,953円 81,004円 74,261円 29,553円 46,271円 31,296円 40,510円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目~   2日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                          無負荷回転数(rpm) 6500 12000 - 12000 12000 - 7600 18000 - 15000 12000 -
                          適用砥石寸法:外径(mm) 230 75 - 75 65 - 180 50 - 50 100 -
                          適用砥石寸法:厚み(mm) 6 19 6 19 13 - 6 13 - 4 6 -
                          適用砥石寸法:内径(mm) 22 9.53 - 9.5 9.5 - 22 9.5 - 9.5 15 -

                          TOKU アングルグラインダのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました