(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タスコ トルクレンチ

タスコ トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,294円 ~ 10,005円
税込価格
10,223円 ~ 11,006円

【特長】・国産で精度の高い空調工事用トルクレンチです・先端は鍛造品のため磨耗に...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
二面幅寸法(mm)
フレアナットサイズ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
4528422093913
838-4872
22
-
410

1個

9,294( 10,223円 )

1日目

26
4528422093944
838-4873
26
1/2インチ
415

1個

10,005( 11,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産で精度の高い空調工事用トルクレンチです
・先端は鍛造品のため磨耗による劣化がありません
【用途】
・フレアナットの締め付け過ぎ、あるいは締め付け不足による冷媒漏れを防止

商品情報

【商品仕様】
<型番:TA771H>
・全長(mm):265
・フレアナットサイズ:3/8
・二面幅寸法(mm):22
・設定トルク値(N・m):39.9
<型番:TA771L-2>
・全長(mm):265
・フレアナットサイズ:1/2
・二面幅寸法(mm):26
・設定トルク値(N・m):53.9
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タスコ トルクレンチ

タスコ トルクレンチ

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X16

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X16

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP310N2X46

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X41

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X41

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X27

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X27

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅10mm

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅10mm

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X26

              スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X26

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X24

                  スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X24

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X12

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X12

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22

                      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X22

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X13

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X13

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X21

                          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP160N2X21

                            メーカー タスコ 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 9,294円 - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   9日目   7日目   10日目   10日目   10日目   10日目   7日目   10日目   9日目   10日目   9日目   10日目  
                            ヘッドタイプ スパナ式 - スパナ式 スパナ式 スパナ式 - スパナ式 - スパナ式 - スパナ式 - スパナ式

                            タスコ トルクレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました