(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA410BX
温度計セット オンドケイ シツドケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,677円
税込単価
50,245円

【特長】・温度測定時の応答速度が速く、作業性に優れています。【セット内容】・本...

詳細情報を確認する

型番

TA410BX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

測定温度範囲表面 -50~200℃
電源006P(9V)アルカリ電池
本体サイズ42×187×24mm
保護構造日常生活防水構造
商品情報を表示

TA410BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA410BX

表面センサー、伸縮ロッド空気センサー
空気センサー付温度計セット
4528422290121
838-2564
1160.000
延長用補償導線、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

45,677( 50,245円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度測定時の応答速度が速く、作業性に優れています。
【セット内容】
・本体
・表面センサー(TA410-1)
・延長コード(4m)
・収納ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度計セットの型番TA410BXのページです。
型番TA410BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計セット

温度計セット

    ソーラー・リチウム温度計 SN-1100

    ソーラー・リチウム温度計 SN-1100

      頑強型小型温度計 MT-132

      頑強型小型温度計 MT-132

        O-285 室内・室外温度計

        O-285 室内・室外温度計

          温度制御盤 YDC-15N

          温度制御盤 YDC-15N

            監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

            監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

              アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

              アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

                おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                  監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

                  監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

                    温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                    温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ

                      組込み型温度計 AD-5658

                      組込み型温度計 AD-5658

                        防水データロガー ポケットサイズ

                        防水データロガー ポケットサイズ

                          メーカー タスコ アズワン マザーツール ドリテック 東京硝子器械 チノー 安立計器 アズワン チノー アズワン エー・アンド・デイ 藤田電機
                          通常価格 35,636円 5,500円 3,514円 2,533円 83,330円 17,298円 144,893円 1,800円 15,993円 29,876円 2,000円 8,888円
                          通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   19日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー) 温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 組み込み型温度計 温湿度記録計(ロガー)
                          測定温度範囲(℃) -50~200 - -50~300 - - -40~80 - - - - -39.9〜110 -40~80
                          温度最小表示(℃) 0.1 - - - - 0.1 - - 0.1 - 0.1 0.1
                          使用温度範囲(℃) 5~40 - - - - - - - - - - -
                          防滴・防水機能 防水 - - - - - - - - - 防水 -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TA410AB
                          TA410AX
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様 メーカー商品名 JANコード トラスココード 質量(g) 付属品

                          35,636円

                          ( 39,200円 )
                          1個 -

                          2日目

                          表面センサーデジタル温度計セット4528422205255838-2562440延長用補償導線、表面センサー、収納ケース、取扱説明書、テスト用電池

                          43,988円

                          ( 48,387円 )
                          1個 -

                          2日目

                          表面センサー、空気センサー空気センサー付温度計セット4528422297670838-25631080.000延長用補償導線、表面センサー、空気センサー、アルミケース、取扱説明書、テスト用電池

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました