(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 30W卓上アンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 30W卓上アンプ

通常単価(税別)
58,540円
税込単価
64,394円

【特長】・卓上設置、壁掛け設置とも可能な30 Wアンプです。・電話ページング機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    ホイッスル
  • 防水性:
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    83
  • トラスココード:
    817-2844
  • 質量(g):
    2200
  • 定格出力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    卓上アンプ
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-130

1個

58,540( 64,394円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上設置、壁掛け設置とも可能な30 Wアンプです。
・電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。
【商品仕様】
・30W卓上アンプ
・トラスココード:817-2844
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 30W卓上アンプの型番TA-130のページです。
型番TA-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 30W卓上アンプ

TOA 30W卓上アンプ

    TOA 15W卓上アンプ

    TOA 15W卓上アンプ

      Bluetoothユニット

      Bluetoothユニット

        TOA 10W卓上アンプ

        TOA 10W卓上アンプ

          防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

          防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

            ベルトクリップ

            ベルトクリップ

              TOA 壁掛け型スピーカ3W

              TOA 壁掛け型スピーカ3W

                TOA ダイナミックマイク ハンド形

                TOA ダイナミックマイク ハンド形

                  TOA 中継器

                  TOA 中継器

                    イヤホンマイク EA790AK-15用

                    イヤホンマイク EA790AK-15用

                      メーカー TOA TOA ユニペックス TOA ユニペックス ICOM TOA TOA TOA エスコ
                      通常価格 58,540円 44,756円 30,322円 27,323円 35,432円 6,613円 11,293円 11,790円 326,587円 16,330円
                      通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   19日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ -
                      内蔵音 ホイッスル ホイッスル - ホイッスル - - - - - -
                      防水性 - - - - - - -
                      電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - AC100V(50/60Hz) - - - - AC100V(50/60Hz)/DC24V -
                      幅(mm) 300 300 - 180 - - 450 - 420 -

                      TOA 30W卓上アンプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました