(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク TA125・TA150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧タンク TA125・TA150

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
139,452円 111,993円
税込単価
153,397円 123,192円

【特長】・基本的に内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用する為に設計されたシ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA150

加圧タンク
809-4323
6700
158
4.9

1個

139,452円

111,993

( 123,192円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本的に内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用する為に設計されたシリーズです
・材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄は必要ありません
・標準のステンレス内容器以外にも、市販の容器が直接入れられます
・商品はタンクのみです。SUS内容器は、オプションとなっております
【用途】
・液体の圧送用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク TA125・TA150の型番TA150のページです。
型番TA150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク TA125・TA150

ステンレス加圧タンク TA125・TA150

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

    ステンレス加圧タンク TAシリーズ

      ステンレス密閉タンク(取手付き)

      ステンレス密閉タンク(取手付き)

        ステンレス

        ステンレス

          モリブデン鋼深型タンク

          モリブデン鋼深型タンク

            サンペールS#6 本体/フタ 白

            サンペールS#6 本体/フタ 白

              ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

              ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

                ペールフタ #45/#70/#90/#120

                ペールフタ #45/#70/#90/#120

                  ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

                  ステンレスタンク PTFEパッキン付式保存タンク

                    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

                      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                        メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン SUGICO SUGICO 三甲 積水テクノ成型 積水テクノ成型 MONOVATE(旧:日東金属工業) アサヒペン アズワン
                        通常価格 139,452円 102,000円 32,349円 1,407円 4,737円 238円 4,537円 1,365円 75,810円 1,717円 35,319円
                        通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   7日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   10日目  
                        容量(L) ~4.9 - - - - - - - - - -
                        材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 - - - SUS304 - SUS304

                        ステンレス加圧タンク TA125・TA150のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました