(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷媒回収用ボンベ

冷媒回収用ボンベ

通常価格(税別)
37,059円 ~ 79,882円
税込価格
40,765円 ~ 87,870円

【特長】・高耐圧FC-3仕様の容器です・回収機のフロートセンサーコードを接続で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TA110-20N、-10N、-5Pにはウエイトリミッターを使用してください。 回収機に接続できるボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。
  • 火気注意/食品への直接使用不可

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

37,059( 40,765円 )

4日目

1個

79,882( 87,870円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐圧FC-3仕様の容器です
・回収機のフロートセンサーコードを接続できるフロートセンサー付きのものとないもの(ウエイトリミッターが必要)があります
・回収冷媒の液面が回収容器の85%に達したことを検知する液面検知方式です

(i)ご注意

  • TA110-20N、-10N、-5Pにはウエイトリミッターを使用してください。 回収機に接続できるボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。
  • 火気注意/食品への直接使用不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷媒回収用ボンベ

冷媒回収用ボンベ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

      延長用チッソガスホース

      延長用チッソガスホース

        クーリングユニット

        クーリングユニット

          オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

          オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

            アクセスコントロールバルブ R32、R410A用

            アクセスコントロールバルブ R32、R410A用

              メーカー タスコ 文化貿易工業 アサダ タスコ タスコ アサダ
              通常価格 37,059円 260,000円 28,000円 96,250円 44,430円 6,480円
              通常出荷日 3日目~   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目  

              冷媒回収用ボンベのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました