(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 10W卓上アンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 10W卓上アンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,323円
税込単価
30,055円

【特長】・オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    ホイッスル
  • 防水性:
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    180
  • 奥行(mm):
    192
  • 高さ(mm):
    71
  • トラスココード:
    817-2842
  • 質量(g):
    1800
  • 定格出力(W):
    10
  • 詳細タイプ:
    卓上アンプ
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • 付属品:
    壁面取付金具×1/取付ねじ一式×1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-102

1個

27,323( 30,055円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
・別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
【商品仕様】
・10W卓上アンプ
・トラスココード:817-2842
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・ケース:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 10W卓上アンプの型番TA-102のページです。
型番TA-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 10W卓上アンプ

TOA 10W卓上アンプ

    TOA 30W卓上アンプ

    TOA 30W卓上アンプ

      ベルトクリップ

      ベルトクリップ

        TOA 15W卓上アンプ

        TOA 15W卓上アンプ

          TOA 卓上型受信機

          TOA 卓上型受信機

            TOA 壁掛け型スピーカ3W

            TOA 壁掛け型スピーカ3W

              Bluetoothユニット

              Bluetoothユニット

                TOA 中継器

                TOA 中継器

                  トランシーバー(ヘルメット取付型)

                  トランシーバー(ヘルメット取付型)

                    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

                    チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

                      メーカー TOA TOA ICOM TOA TOA TOA ユニペックス TOA エスコ TOA
                      通常価格 27,323円 58,540円 6,613円 44,756円 78,362円 11,293円 30,322円 326,587円 31,830円 63,157円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                      商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - -
                      内蔵音 ホイッスル ホイッスル - ホイッスル - - - - - -
                      防水性 - - - - - - -
                      電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - AC100V(50/60Hz) - - - AC100V(50/60Hz)/DC24V - -
                      幅(mm) 180 300 - 300 - 450 - 420 - 60

                      TOA 10W卓上アンプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました