(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク TAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス加圧タンク TAシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,000円 ~ 295,273円  特別価格 
税込価格
112,200円 ~ 324,800円  特別価格 

【特長】・基本的に内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用する為に設計されたシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
材質:パッキン
使用圧力(Mpa)
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~4.9
809-4334
2500.0
-
-
270
97
1.8
-
-
-
-
-

1個

102,000( 112,200円 )

5日目

~4.9
809-4332
3100.0
-
-
285
110
2.5
-
-
-
-
-

1個

106,000( 116,600円 )

5日目

~4.9
809-4333
4500
-
-
270
133
3.4
-
-
-
-
-

1個

118,000( 129,800円 )

5日目

10.0~19.9
467-5819
14500.0
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:FKM
325
208
10.1
バイトンゴム
0.49
ポート(フタ):Rc3/8、Rc1/4、Rc1/8
1台
10

1個

205,000( 225,500円 )

5日目

10.0~19.9
467-5827
15800.0
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:フッ素ゴム(FKM)
375
208
11.8
バイトンゴム
0.49
ポート(フタ):Rc3/8、Rc1/4、Rc1/8
1台
10

1個

208,000円

184,891

( 203,380円 )

5日目

20~59
467-5835
25300.0
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:フッ素ゴム(FKM)
485
259
23.7
バイトンゴム
0.49
ポート(フタ):Rc3/8、Rc1/4、Rc1/8
1台
10

1個

295,273円

262,468

( 288,715円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本的に内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用する為に設計されたシリーズです
・材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄は必要ありません
・標準のステンレス内容器以外にも、市販の容器が直接入れられます
・商品はタンクのみです。SUS内容器は、オプションとなっております
【用途】
・液体の圧送用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク TAシリーズ

ステンレス加圧タンク TAシリーズ

    ステンレス加圧タンク TA125・TA150

    ステンレス加圧タンク TA125・TA150

      ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

      ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

        ステンレス加圧タンク 39L

        ステンレス加圧タンク 39L

          ステンレス加圧タンク TBシリーズ

          ステンレス加圧タンク TBシリーズ

            液面計付ステンレス加圧タンク

            液面計付ステンレス加圧タンク

              TPタンク用ホルダー

              TPタンク用ホルダー

                吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

                吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

                  メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ アズワン
                  通常価格 102,000円 139,452円 67,500円 105,985円 116,012円 82,940円 11,319円 18,300円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   10日目  
                  商品タイプ 加圧タンク - 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 関連品 密閉タンク
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

                  ステンレス加圧タンク TAシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました