(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-6
T6型 作業用チェア T6ガタ サギョウヨウチェア

T6型 作業用チェア T-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,957円
税込単価
10,953円

【特長】・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    座部:ウレタン
  • 材質2:
    脚部:スチール
  • 座奥行(mm):
    375φ
  • 座幅(mm):
    375φ
  • 奥行(mm):
    430
  • 幅(mm):
    430

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。

Loading...

T-6 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
材質3
座高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-6

106-1450
-
420~540

1個

9,957( 10,953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子を取りそろえました。
【用途】
・あらゆる作業現場に。
【材質】
・座部:ウレタン
・脚部:スチール

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。

T-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T6型 作業用チェアの型番T-6のページです。
型番T-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T6型 作業用チェア

T6型 作業用チェア

    製図用チェア T-6KR型

    製図用チェア T-6KR型

      T5型 作業用チェア

      T5型 作業用チェア

        鞍馬チェア

        鞍馬チェア

          木製座作業椅子

          木製座作業椅子

            ラウンドスツール

            ラウンドスツール

              スタンディングサポート フォールディング

              スタンディングサポート フォールディング

                作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーション

                作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーション

                  作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                  作業用チェア φ315×H500-640 ブラック

                    TD-3型作業用チェア

                    TD-3型作業用チェア

                      TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                      TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                        ジャンボベストワーク

                        ジャンボベストワーク

                          メーカー ノーリツ ノーリツ ノーリツ ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ トラスコ中山 ノーリツ トラスコ中山 ルネセイコウ
                          通常価格 9,957円 16,900円 8,337円 21,612円 12,433円 7,328円 17,832円 24,011円 15,316円 8,230円 27,430円 16,218円
                          通常出荷日 3日目~   16日目   9日目   4日目~   15日目   8日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                          種類 丸型・円型 丸型・円型 - 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 その他 - 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし
                          質量(g) 4000.0 5600.0 - - 3000.0 - - - - - - -
                          材質1 座部:ウレタン 座部:ウレタン●脚部:スチール●キャスター:φ50mmゴムキャスター 座部:ウレタン - 座部:木製 - - - - - - -
                          材質2 脚部:スチール - 脚部:スチール - 脚部:スチール - - - - - - -
                          座奥行(mm) 375φ 375φ 315φ - - - - - - - - -

                          T6型 作業用チェアのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          T-6K
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 材質3 座高(mm)

                          10,540円

                          ( 11,594円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          106-1449キャスター:φ50mmゴムキャスター470~570

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました