(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯用補助帯 深緑色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯用補助帯 深緑色

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,003円 ~ 5,911円  特別価格 
税込価格
5,503円 ~ 6,502円  特別価格 

【特長】・安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
補助ベルト寸法幅×長さ(mm)
サイズ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25×1400
L寸
854-6850
170

5個

5,003円

4,857

( 5,343円 )

9日目

25×1600
LL寸
854-6851
180

5個

5,911円

5,400

( 5,940円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます
・安全帯のすり抜け防止にも有効です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯用補助帯 深緑色

安全帯用補助帯 深緑色

    プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

    プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ

      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

        垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

        垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

          ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

          ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

            MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

            MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

              フルハーネス用ツインランヤード

              フルハーネス用ツインランヤード

                屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

                屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

                  ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                  ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                    マイブロック 4mタイプ

                    マイブロック 4mタイプ

                      サポータベルト

                      サポータベルト

                        鉄骨用親綱支柱 LP型

                        鉄骨用親綱支柱 LP型

                          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                            メーカー 藤井電工 プロスター 藤井電工 ユニット 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 タイタン 藤井電工
                            通常価格 5,003円 3,203円 11,008円 16,006円 11,007円 6,483円 16,023円 76,546円 11,007円 27,900円 5,299円 47,523円 3,142円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品種類 ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 - - ランヤード(フルハーネス用) ベルト関連用品 ランヤード(フルハーネス用) 仮設器材 ランヤード(フルハーネス用) 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - ハーネス型安全帯
                            ダークグリーン ブラック - - - - - - -
                            詳細タイプ 吊りベルト3本付 - - - - - - - - - - - -

                            安全帯用補助帯 深緑色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました