(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,886円
税込単価
3,175円

【特長】・二頭口で2倍の噴霧力です・先端のノズルをまわすことによって霧の拡がり...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • ノズル型:
    ニ頭口
  • トラスココード:
    113-2597
  • JANコード:
    4977938048007
  • 質量(g):
    1050
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    タンク:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    ホース:塩化ビニール(PVC)
  • ホース長さ(m):
    1.25
  • 容量(L):
    4
  • ノズル長(mm):
    400~950
  • 高さ(mm):
    360
  • 幅(mm):
    180
  • 目盛間隔(ml):
    500
  • 奥行(mm):
    180
  • 材質4:
    ノズル:真鍮

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-4800

1個

2,886( 3,175円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二頭口で2倍の噴霧力です
・先端のノズルをまわすことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます
・過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です
【用途】
・消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800の型番T-4800のページです。
型番T-4800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

      蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

      蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

        スプレーガン(自在タイプ)

        スプレーガン(自在タイプ)

          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

            ダイヤスプレー ツーウェイ

            ダイヤスプレー ツーウェイ

              TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

              TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                高粘度容器

                高粘度容器

                  目盛付容器 キャップ

                  目盛付容器 キャップ

                    トンガリキャップ容器 キャップ

                    トンガリキャップ容器 キャップ

                      霧吹き 150ml

                      霧吹き 150ml

                        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                        セフティー3 オールフリーハンドスプレー

                          ボトル用オプション

                          ボトル用オプション

                            メーカー ダリヤ ダリヤ ダリヤ トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 竹本容器 竹本容器 竹本容器 アサヒペン SK-11 竹本容器
                            通常価格 2,886円 2,740円 972円 839円 989円 3,487円 280円 290円 120円 110円 407円 569円 90円
                            通常出荷日 8日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目  
                            容量(ml) 1001~ 1001~ - 500 500 1001~ - 1001~ - - ~499 500 -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル無し - ノズル付き ノズル付き - -
                            ノズル型 ニ頭口 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 113-2597 113-0930 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977938048007 4977938044009 - - - - - - - - - - -

                            噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました