(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T3971
ニトムズ はがせる両面テープ【1~24個入り】 ニトムズ ハガセルリョウメンテープ

ニトムズ はがせる両面テープ T3971

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・きれいに剥がせますので、室内のポスターや掲示物に最適です【用途】・室...

詳細情報を確認する

Loading...

T3971 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

構造図

ニトムズ はがせる両面テープ T3830/T3831/T3832/T3920構造図

T3830/T3831/T3832/T3920

ニトムズ はがせる両面テープ T3950/T3951構造図

T3950/T3951

ニトムズ はがせる両面テープ T3970/T3973構造図

T3970/T3973

ニトムズ はがせる両面テープ T3971/T3972構造図

T3971/T3972

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
T38300.16mm×15mm×10m基材/不繊布、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T38310.16mm×10mm×10m基材/不繊布、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T38320.16mm×20mm×10m基材/不繊布、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T39200.16mm×20mm×20m基材/不繊布、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T39501.35mm×15mm×2m基材/ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム、粘着剤/ゴム系、はくり紙/紙
T39511.35mm×20mm×2m基材/ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム、粘着剤/ゴム系、はくり紙/紙
T397020mm×20mm基材/ポリウレタンフォーム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T3973100mm×100mm基材/ポリウレタンフォーム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T397115mm×1.5m基材/ポリウレタンフォーム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
T397220mm×1.5m基材/ポリウレタンフォーム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

ニトムズ はがせる両面テープ 使用事例

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
サイズ
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3971

2.5
15
1.5
-
アクリル系
ホワイト
4904140309718
135-9562
20.000
基材:ポリウレタンフォーム
粘着剤:アクリル系
-
ポリウレタンフォーム

10個

523( 575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいに剥がせますので、室内のポスターや掲示物に最適です
【用途】
・室内のポスター・カレンダー・掲示物に。
【材質】
・基材:特殊ポリオレフィン系フィルム●粘着剤:アクリル系

カタログ

 

T3971で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせる両面テープの型番T3971のページです。
型番T3971に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせる両面テープ

ニトムズ はがせる両面テープ

    超強力両面テープ 透明材料用

    超強力両面テープ 透明材料用

      ニトムズ 強力多用途両面テープ

      ニトムズ 強力多用途両面テープ

        超強力両面テープ 粗面用

        超強力両面テープ 粗面用

          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

            強力両面テープ

            強力両面テープ

              スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

              スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                超強力両面テープ 多用途薄手

                超強力両面テープ 多用途薄手

                  超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

                  超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

                    ニトムズ はがせるフックDX木調

                    ニトムズ はがせるフックDX木調

                      超強力両面テープ プラスチック用薄手

                      超強力両面テープ プラスチック用薄手

                        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 384円 736円 331円 519円 394円 233円 439円 484円 521円 403円 480円 627円 575円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目~  

                            ニトムズ はがせる両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T3832
                            T3920
                            T3950
                            T3951
                            T3972
                            T3973
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            基材 粘着剤 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 サイズ 基材詳細

                            553円

                            ( 608円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            0.162010不織布アクリル系ホワイト4904140308322730-865578.000基材:不織布粘着剤:アクリル系--

                            819円

                            ( 901円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            0.162020--ホワイト4904140309206104-2791128.000基材:不織布粘着剤:アクリル系--

                            635円

                            ( 699円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1.35152-ゴム系ホワイト4904140309503730-866335.000基材:ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム粘着剤:ゴム系-ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム

                            670円

                            ( 737円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1.35202-ゴム系ホワイト4904140309510730-867141.000基材:ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム粘着剤:ゴム系-ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム

                            544円

                            ( 598円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            2.5201.5-アクリル系ホワイト4904140309725136-111125.000・基材:ポリウレタンフォーム・粘着剤:アクリル系厚み2.5mm×幅20mm×長さ1.5mポリウレタンフォーム

                            593円

                            ( 652円 )

                            2個入り

                            10パック あり

                            1日目

                            31000.1-アクリル系ホワイト4904140309732136-108820.000基材:ポリウレタンフォーム粘着剤:アクリル系厚み3mm×縦100mm×横100mmポリウレタンフォーム

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました