(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力両面テープ

強力両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322円
税込単価
354円

【特長】・柔軟かつ耐久性に優れたアクリルフォーム基材。熱・振動に強い【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    15

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.8テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.5基材アクリル
粘着剤アクリル系粘着力43.1N/20mm
JANコード4904140304706トラスココード136-1123
質量(g)46.000材質1アクリルフォーム

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T3470

0.8
1.5
アクリル
アクリル系
43.1N/20mm
4904140304706
136-1123
46.000
アクリルフォーム

1個

322( 354円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟かつ耐久性に優れたアクリルフォーム基材。熱・振動に強い
【用途】
・外装への小物の固定に【エンブレムやオーナメントなど】。
【材質】
・アクリルフォーム●アクリル系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力両面テープの型番T3470のページです。
型番T3470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力両面テープ

強力両面テープ

    超強力両面テープ 透明材料用

    超強力両面テープ 透明材料用

      超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

      超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手

        超強力両面テープ 粗面用薄手

        超強力両面テープ 粗面用薄手

          超強力両面テープ 粗面用

          超強力両面テープ 粗面用

            超強力両面テープ プラスチック用薄手

            超強力両面テープ プラスチック用薄手

              スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

              スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

                超強力両面テープ 多用途薄手

                超強力両面テープ 多用途薄手

                  スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                  スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手

                    ニトムズ 強力多用途両面テープ

                    ニトムズ 強力多用途両面テープ

                      ニトムズ はがせる両面テープ

                      ニトムズ はがせる両面テープ

                        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                        スコッチ超強力両面テープ 透明素材用

                          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 233円 736円 521円 635円 519円 480円 575円 484円 439円 331円 384円 627円 394円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   6日目  
                            テープ幅(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            強力両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-4000
                            T3840
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            基材 粘着剤 粘着力 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            12-ゴム系53.0N/25mm4904140530006104-278257

                            263円

                            ( 289円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.82ポリエチレンアクリル系14.6N/20mm4904140308407104-278725.000ポリエチレンフォーム
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            基材 粘着剤 粘着力 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト