(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネストップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネストップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,955円 ~ 22,753円
税込価格
24,151円 ~ 25,028円

【特長】・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 奥行(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    140
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:強制乾燥塗装
  • 積載段数(段):
    1
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1150
  • 支柱(mm):
    50

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
166-0383
31000.0
1250

1個

21,987( 24,186円 )

19日目

1450
166-0378
31000.0
1350

1個

22,240( 24,464円 )

12日目

1550
166-0371
32000.0
1450

1個

22,753( 25,028円 )

19日目

1650
166-0377
34000.0
1550

1個

21,955( 24,151円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります
・フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします
・不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます
・全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です
・コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
【用途】
・ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に
【材質】
・スチール
・表面処理:強制乾燥塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネストップ

ネストップ

    ネステナー パレトップ

    ネステナー パレトップ

      ネストップL

      ネストップL

        逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

        逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

          逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

          逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

            ネスキャッチフリー

            ネスキャッチフリー

              ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

              ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

                NKクランプ

                NKクランプ

                  ネスティングラック ポストパレット

                  ネスティングラック ポストパレット

                    ワコー ネスロックフリー

                    ワコー ネスロックフリー

                      ネスティングラック ネスラック-P

                      ネスティングラック ネスラック-P

                        ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                        ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

                          ネスティングラックネステナー ストッパー

                          ネスティングラックネステナー ストッパー

                            メーカー OKD(岡田工業) エレクター OKD(岡田工業) ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット エレクター
                            通常価格 21,955円 26,087円 18,733円 9,793円 9,240円 1,238円 633円 5,222円 33,071円 11,531円 28,951円 1,332円 11,514円
                            通常出荷日 12日目~   13日目   11日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   18日目   1日目   16日目~   1日目   4日目  
                            レッド レッド レッド - - その他 その他 シルバー ライトグリーン - レッド - -
                            均等荷重(kg) 1000 - 1000 - - - - 300 1000 - 1000 - -
                            奥行(mm) 1200 - 1200 50 50 50 64 - - - 1200 50 70
                            高さ(mm) 140 - 140 36 56 72 57 - - - - 72 65
                            材質1 スチール - スチール - - - - - スチール - スチール - -

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました