(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背抜き手袋指先フィットライナーT-281

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T281L
背抜き手袋指先フィットライナーT-281【1~10個入り】 セヌキテブクロユビサキフィットライナーT-281

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,379円
税込単価
2,617円

【特長】・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・10双組のお得用パックです...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手袋:ナイロン
  • 材質2:
    滑り止め:ポリウレタン
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    5
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

Loading...

製品特長・仕様

背抜き手袋指先フィットライナーT-281 製品特長・仕様
商品情報を表示

T281L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T281L

T281L

L
4972966003554
808-6777
200
9
7.5
23

1パック

10個入り

2,379( 2,617円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・10双組のお得用パックです。
・指先だけの加工で手にフィットし細かい作業にも使用できます。
【用途】
・精密作業。
・軽作業。

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。 溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背抜き手袋指先フィットライナーT-281の型番T281Lのページです。
型番T281Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背抜き手袋指先フィットライナーT-281

背抜き手袋指先フィットライナーT-281

    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

    ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

      勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

        ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

        ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

          ウレピタン手袋

          ウレピタン手袋

            タフグリ 3双組

            タフグリ 3双組

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                    ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)

                      ユニプール 6630/6631

                      ユニプール 6630/6631

                        メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 川西工業 勝星産業 ユニワールド UVEX
                        通常価格 2,246円 2,757円 976円 364円 1,371円 1,032円 504円 1,915円 299円 1,282円 285円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                        材質1 手袋:ナイロン 繊維部:ナイロン ポリエステル 繊維部:ナイロン - - 繊維部:ナイロン - 手袋:ナイロン - -
                        材質2 滑り止め:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ポリウレタン すべり止め部:ニトリルゴム - - すべり止め部:ポリウレタン - 滑り止め:ポリウレタン - -
                        ゲージ数 13 13 - - - - - - 13 - -
                        厚さ(mm) 5 1.7 2 2 - - 1.7 - 5 - -
                        ホワイト ホワイト - イエロー - - - - - - -

                        背抜き手袋指先フィットライナーT-281のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        T281M
                        T281S
                        T281SS
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                        2,246円

                        ( 2,471円 )

                        10個入り

                        5パック あり

                        4日目

                        M4972966003547808-67781908.5721.5

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        S4972966003530808-67791808719

                        2,480円

                        ( 2,728円 )

                        10個入り

                        5パック あり

                        4日目

                        SS4972966006432808-6780170.00086.517.5

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました