(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T280L
ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280【10個入り】 セヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,757円
税込単価
3,033円

【特長】・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。・ナイロン繊維...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

T280L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T280L

T280L

L
4972966002649
808-6773
250
18.5
8
グレー
23

1パック

10個入り

2,757( 3,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。
・ナイロン繊維を使用しているので、擦れや破れに耐久があります。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、精密作業、農作業、園芸作業などに。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280の型番T280Lのページです。
型番T280Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

    背抜き手袋指先フィットライナーT-281

    背抜き手袋指先フィットライナーT-281

      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

        フィットライナー黒

        フィットライナー黒

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

            すべり止め手袋 ナイスグローブ

            すべり止め手袋 ナイスグローブ

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

              ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ニトリル背抜き手袋ニトビード

                ニトリル背抜き手袋ニトビード

                  厚手ゴム背抜き手袋

                  厚手ゴム背抜き手袋

                    TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                    TRUSCO 薄手ピッキング用手袋

                      13G天然ゴム背抜き手袋

                      13G天然ゴム背抜き手袋

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                        天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                          アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 勝星産業 丸和ケミカル ショーワグローブ ユニワールド おたふく手袋 トラスコ中山 おたふく手袋 ユニワールド アンセル
                            通常価格 2,757円 2,246円 299円 286円 976円 236円 2,403円 170円 370円 378円 201円 257円 79円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            材質1 繊維部:ナイロン 手袋:ナイロン 手袋:ナイロン - ポリエステル - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン 滑り止め:ポリウレタン 滑り止め:ポリウレタン - すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 13 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.7 5 5 - 2 - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -

                            ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            主に作業時や、機械のメンテナンスを行う際に装着して使用しています。ウレタンコーティングされているので製品の検品を行う際にも使用でき、使用用途としては多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用手袋
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/11
                            手にフィットするのですごく使いやすい。コイル交換など手を切りやすいので使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T280LL
                            T280M
                            T280S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                            2,757円

                            ( 3,033円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            LL4972966006401808-6774270.000198.2イエロー23.5

                            2,757円

                            ( 3,033円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4972966002632808-677523017.57.5グリーン21.5

                            2,757円

                            ( 3,033円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4972966002625808-6776210167ホワイト20.5

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました