(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【商品仕様】・全長(mm):140・直径(mm):φ19・直径(mm):φ19...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • 適応こて:
    HP-300
  • 適応出力(W):
    210
  • こて先長さ(mm):
    30

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-19A

1個

4,800( 5,280円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm):140
・直径(mm):φ19
・直径(mm):φ19
・全長(mm):140
・HP-300用替え銅こて先
・JANコード:4975205550482
・トラスココード:849-8197
・質量:322g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替銅こて先φ19(HP-300用)の型番T-19Aのページです。
型番T-19Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

グット 替銅こて先φ19(HP-300用)

    グット 替銅こて先φ16(HP-200用)

    グット 替銅こて先φ16(HP-200用)

      グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

      グット 替銅こて先φ13(HP-150用)

        グット 替こて先1.2LD型PX6・7/RX7/CXR用

        グット 替こて先1.2LD型PX6・7/RX7/CXR用

          グット 替こて先1.2D型PX6・7/RX7/CXR用

          グット 替こて先1.2D型PX6・7/RX7/CXR用

            グット 替こて先H型PX6・7/RX7/CXR用

            グット 替こて先H型PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先1.6D型PX6・7/RX7/CXR用

              グット 替こて先1.6D型PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

                グット 替こて先3.2D型PX6・7/RX7/CXR用

                  グット 替こて先B型PX4用

                  グット 替こて先B型PX4用

                    グット 替こて先3D型PX4用

                    グット 替こて先3D型PX4用

                      グット 替こて先1.8H型PX6・7/RX7/CXR用

                      グット 替こて先1.8H型PX6・7/RX7/CXR用

                        グット 替こて先BC型TQ-77/95用

                        グット 替こて先BC型TQ-77/95用

                          グット 替こて先8S型PX2/SVS用

                          グット 替こて先8S型PX2/SVS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 4,800円 3,100円 2,300円 710円 731円 850円 731円 731円 1,000円 1,000円 850円 739円 1,200円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 A型 A型 A型 D型 D型 J型 D型 D型 B型 D型 J型 BC/C型 D型
                            適応こて HP-300 HP-200 HP-150 - - - - - PX-401 PX-401 - TQ-77、TQ-95 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342
                            適応出力(W) 210 160 110 60 60 60 60 60 70 70 60 90 85
                            こて先長さ(mm) 30 25 20 25 17 19 17 17 20 20 14 17 13.5

                            グット 替銅こて先φ19(HP-300用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました