(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス トレーコンテナーT-17 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス トレーコンテナーT-17 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,257円
税込単価
2,483円

【特長】・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    イエロー
  • 容量(L):
    18
  • 外形間口(mm):
    480
  • 外形奥行(mm):
    420
  • 外形高さ(mm):
    116
  • JANコード:
    4938233238289
  • トラスココード:
    868-7174
  • 質量(g):
    1200.0
  • 有効内寸(mm)奥行:
    382
  • 有効内寸(mm)間口:
    440
  • 有効内寸(mm)高さ:
    102

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-17-Y

5個

2,257( 2,483円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
【用途】
・惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
【商品仕様】
・トレーコンテナーT-17黄
・JANコード:4938233238289
・トラスココード:868-7174
・質量:1200g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス トレーコンテナーT-17 黄の型番T-17-Yのページです。
型番T-17-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス トレーコンテナーT-17 黄

リス トレーコンテナーT-17 黄

    リス トレーコンテナーT-33 黄

    リス トレーコンテナーT-33 黄

      リス ST型コンテナーST-M9A 黄

      リス ST型コンテナーST-M9A 黄

        リス トレーコンテナーT-20 黄

        リス トレーコンテナーT-20 黄

          ヨーグルトクレート

          ヨーグルトクレート

            サンテナーC

            サンテナーC

              リス トレーコンテナーMK-16 アイボリー

              リス トレーコンテナーMK-16 アイボリー

                天昇 サンテナー NT

                天昇 サンテナー NT

                  リス MB型リステナー メッシュ 黄

                  リス MB型リステナー メッシュ 黄

                    リス トレーコンテナーMK-13 アイボリー

                    リス トレーコンテナーMK-13 アイボリー

                      ミルククレートS

                      ミルククレートS

                        メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲
                        通常価格 2,257円 2,948円 1,510円 2,388円 2,230円 2,328円 2,570円 1,935円 2,665円 1,838円 2,204円
                        通常出荷日 7日目   7日目   6日目   7日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目   7日目   8日目  
                        商品タイプ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - - - - - - - -
                        材質(本体) ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - - - - -
                        イエロー - イエロー - - - - - - - -
                        容量(L) 18 - 8.1 - - - - - - - -
                        外形間口(mm) 480 - 360 - - - - - - - -

                        リス トレーコンテナーT-17 黄のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました