(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランプレステージジャスト T 追加棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グランプレステージジャスト T 追加棚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,288円
税込単価
4,717円

【特長】・たて置きタイプにおける付属棚の追加用です。【用途】・追加棚

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 棚板(枚):
    1
  • 棚板数(枚):
    1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
耐荷重(kg)
床面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-15W

1095
4904780101543
113-3147
2600.0
たて置きタイプ
88
0.43

2個

4,288( 4,717円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・たて置きタイプにおける付属棚の追加用です。
【用途】
・追加棚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランプレステージジャスト T 追加棚の型番T-15Wのページです。
型番T-15Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランプレステージジャスト T 追加棚

グランプレステージジャスト T 追加棚

    グランプレステージジャスト F-W 全面棚

    グランプレステージジャスト F-W 全面棚

      グランプレステージジャスト F 全面棚

      グランプレステージジャスト F 全面棚

        グランプレステージジャスト N ネット棚

        グランプレステージジャスト N ネット棚

          Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

          Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
            通常価格 4,288円 5,600円 3,297円 4,057円 314,125円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   16日目  
            奥行(mm) 400 450 400 - 1922
            棚板(枚) 1 - - 1 4
            棚板数(枚) 1 1 1 1 -

            グランプレステージジャスト T 追加棚のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました