(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング テクノーラ T-1 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-1-100X3.5
ロックスリング テクノーラ T-1 100mm ベルトスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,084円 101,409円
税込単価
125,492円 111,550円

【特長】・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。・過熱し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アラミド繊維100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    100×9.0

(i)ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番

T-1-100X3.5 解除

Loading...

商品情報を表示

T-1-100X3.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1-100X3.5

1
809-4306
2370.0

1個

114,084円

101,409

( 111,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
・過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・耐熱用ベルトタイプ。
・高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

(i)ご注意

  • 使用可能温度200℃以下 耐化学薬品用では、ありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング テクノーラ T-1 100mmの型番T-1-100X3.5のページです。
型番T-1-100X3.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング テクノーラ T-1 100mm

ロックスリング テクノーラ T-1 100mm

    ロックスリング テクノーラ T-1 25mm

    ロックスリング テクノーラ T-1 25mm

      ロックスリング テクノーラ T-1 50mm

      ロックスリング テクノーラ T-1 50mm

        ロックスリング テクノーラ T-1 75mm

        ロックスリング テクノーラ T-1 75mm

          ロックスリング E× E×-2 50mm

          ロックスリング E× E×-2 50mm

            ロックスリング E× E×-2 100mm

            ロックスリング E× E×-2 100mm

              耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 0.5t

              耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 0.5t

                ロックスリング E× E×-1 75mm

                ロックスリング E× E×-1 75mm

                  耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.6t

                  耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.6t

                    ロックスリング E× E×-2 75mm

                    ロックスリング E× E×-2 75mm

                      ロックスリング E× E×-2 25mm

                      ロックスリング E× E×-2 25mm

                        耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 2.0t

                        耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 2.0t

                          耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.0t

                          耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 1.0t

                            メーカー 明大 明大 明大 明大 明大 明大 シライ 明大 シライ 明大 明大 シライ シライ
                            通常価格 79,348円 21,280円 28,095円 59,510円 4,238円 9,005円 8,500円 6,356円 11,122円 6,356円 2,118円 13,502円 11,122円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   8日目~   7日目   7日目   1日目~   9日目  
                            材質1 アラミド繊維100% アラミド繊維100% アラミド繊維100% アラミド繊維100% ポリエステル100% ポリエステル100% - ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル100% - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 100×9.0 25×9.0 50×9.0 75×9.0 50×4.5 100×4.5 - 75×4.5 - 75×4.5 25×4.5 - -

                            ロックスリング テクノーラ T-1 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-1-100X2.0
                            T-1-100X2.5
                            T-1-100X3.0
                            T-1-100X4.0
                            T-1-100X4.5
                            T-1-100X5.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            79,348円

                            ( 87,283円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2851-83131430.0

                            90,927円

                            ( 100,020円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1809-43041740.0

                            102,505円

                            ( 112,756円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3809-43052050.0

                            125,662円

                            ( 138,228円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4809-43072680.0

                            137,240円

                            ( 150,964円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1809-43082990.0

                            148,819円

                            ( 163,701円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5809-43093300.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました