(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光反射シート

蛍光反射シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
399円
税込価格
439円

【特長】・すぐれた反射性能があり、光があたるとその光を元の光源に向けて反射しま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4904140277512
104-2789
ライトイエロー

1個

399( 439円 )

6日目

レッド
4904140277529
104-2798
ライトレッド

1個

399( 439円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた反射性能があり、光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。
・テープはあらかじめ使いやすい長さにカットされていますので、ハサミやカッターが不要です。
・ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・自転車、乳母車、三輪車の走行目印に。
・ランドセル、傘、ヘルメットなど夜間の安全サインに。
・ショーウインドー、ガラスなどの確認目印に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光反射シート

蛍光反射シート

    はがせるフックカーテンふさかけ

    はがせるフックカーテンふさかけ

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

        ニトムズ はがせるフックDX木調

        ニトムズ はがせるフックDX木調

          スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

          スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

            ニトムズ 水回り用両面接着シート

            ニトムズ 水回り用両面接着シート

              ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

              ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

                スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                  ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                  ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                    超強力両面テープ 多用途薄手

                    超強力両面テープ 多用途薄手

                      ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                      ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                        ニトムズ 両面接着シート

                        ニトムズ 両面接着シート

                          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                          ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 399円 320円 349円 403円 397円 189円 839円 365円 839円 484円 394円 249円 543円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   5日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   5日目   6日目  
                            文字内容 (文字なし) - - - - - - - - - - - -
                            反射 - - - - - - - - - - - -
                            粘着/非粘着 粘着 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリ塩化ビニル系 - - - - - - - - - - - -
                            剥離紙 - - - - - - - - - - - -

                            蛍光反射シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました