(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T0720
高性能畜光シール ニトムズ コウセイノウチクヒカリシール

高性能畜光シール T0720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。...

詳細情報を確認する

Loading...

T0720 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質タイプ
T07209×15mm基材/合成ゴム・PET、粘着剤/アクリル系プチ
T07305mm×10cm基材/合成ゴム・PET、粘着剤/アクリル系ロング

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0720

4904140277208
104-2799
10.000

1個

377( 415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射性物質を全く含まない蓄光性蛍光体ルミノーバ[[(R)]]を使用。
・太陽光や蛍光灯の光をあてますと、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度も繰り返します。
・曲面になじみやすい素材を使用したテープです。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・消灯時の室内のスイッチ、リモコン、携帯電話などの位置表示に。
・停電時の室内の通路、ブレーカーなどの目印に。
・災害時の緊急対策品の目印に。
【材質】
・ウレタン樹脂●PET ●アクリル系粘着剤

カタログ

 

Loading...

T0720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能畜光シールの型番T0720のページです。
型番T0720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能畜光シール

高性能畜光シール

    高性能蓄光テープ

    高性能蓄光テープ

      蓄光ルーナシート

      蓄光ルーナシート

        スイッチング禁止テープ

        スイッチング禁止テープ

          高輝度蓄光テープ FLAシリーズ

          高輝度蓄光テープ FLAシリーズ

            蛍光反射テープ 黄/黒

            蛍光反射テープ 黄/黒

              メーカー nitoms nitoms 中川ケミカル 日本緑十字社 東京硝子器械 ユニット
              通常価格 377円 637円 6,227円 932円 8,358円 5,200円
              通常出荷日 6日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目~  
              文字内容 (文字なし) - - 使用禁止 - -
              粘着/非粘着 粘着 - - 粘着 粘着 粘着
              剥離紙 - - - -
              単品/パック パック - - - - -
              材質1 ウレタン樹脂、PET - - - - -

              高性能畜光シールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              T0730
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 質量(g)

              377円

              ( 415円 )
              1個 あり

              6日目

              4904140277307104-279611.000

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました