(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災夜光テープ

防災夜光テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
247円 ~ 271円
税込価格
272円 ~ 298円

【特長】・光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。・耐候性に優れ、...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    1
  • テープ幅(mm):
    20
  • 再剥離:
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質:
    ポリ塩化ビニル系
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質詳細:
    ポリウレタン系樹脂、塩化ビニル系樹脂
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
T062220mm×1m基材/ポリウレタン系樹脂・塩化ビニル樹脂、粘着剤/アクリル系
T063220mm×1m基材/ポリウレタン系樹脂・塩化ビニル樹脂、粘着剤/アクリル系
T063320mm×1m基材/ポリウレタン系樹脂・塩化ビニル樹脂、粘着剤/アクリル系オレンジ
T063420mm×1m基材/ポリウレタン系樹脂・塩化ビニル樹脂、粘着剤/アクリル系

型番リスト

型番
反射
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4904140276225
104-2800
17.000

1個

271( 298円 )

6日目

レッド
-
4904140276324
104-2788
14.000

1個

271( 298円 )

6日目

オレンジ
-
4904140276331
104-2778
14.000

1個

247( 272円 )

6日目

グリーン
-
4904140276348
104-2776
15.000

1個

271( 298円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。
・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
・ヘルメットや自転車のドロよけ等の曲面にもよくなじみます。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・消灯時の室内の電灯、スイッチなどの位置表示に。
・停電時の通路、懐中電灯などの目印に。
・オモチャ、装飾品などに。
【材質】
・ポリウレタン系樹脂●塩化ビニル系樹脂●アクリル系粘着剤

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災夜光テープ

防災夜光テープ

    蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

    蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

        蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

        蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

            蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

              蓄光ノンスリップ

              蓄光ノンスリップ

                新すべり止めテープ (屋内用)

                新すべり止めテープ (屋内用)

                  テープ用保護テープ

                  テープ用保護テープ

                     セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                      テープ用保護テープ(滑り止め付)

                      テープ用保護テープ(滑り止め付)

                        滑り止めテープ 幅 50・100mm

                        滑り止めテープ 幅 50・100mm

                          ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

                          ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm

                            メーカー nitoms 日東エルマテリアル ユニット トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ もりや産業 エスコ スリーエムジャパン エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山
                            通常価格 247円 2,495円 5,800円 1,406円 1,306円 1,489円 1,786円 965円 1,820円 1,078円 3,050円 2,763円 1,344円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            文字内容 (文字なし) - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 1 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            再剥離 - - - - - - - - - - - -
                            粘着/非粘着 粘着 - - - - - - - - - - - -

                            防災夜光テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました