(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-043
単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・軽量で強度があるターポリン製です・マジックテープで取り付けが簡単です...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・軽量で強度があるターポリン製です。・マジックテープで取り付けが簡単です。・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

T-054【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:上下作業禁止・足場の上にものを置くな
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031925
・トラスココード:819-3996
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-060【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:石こうボード(ゴミの分別表示用)
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031987
・トラスココード:819-4002
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-046【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:落下物注意
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031840
・トラスココード:819-3988
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-057【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:廃プラスチック(ゴミの分別表示用)
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031956
・トラスココード:819-3999
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-052【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:熱中症を防ごう!
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031901
・トラスココード:819-3994
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-043【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:段差あり注意
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031819
・トラスココード:819-3985
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-041【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:投げるな落とすな
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031796
・トラスココード:819-3983
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-047【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:昇降口
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031857
・トラスココード:819-3989
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-053【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:リスクアセスメントで安全作業
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031918
・トラスココード:819-3995
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-062【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:みんなで唱える指差呼称
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032007
・トラスココード:819-4004
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-051【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:ご迷惑をおかけします
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031895
・トラスココード:819-3993
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-067【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:最大積載荷重[_]kg
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032052
・トラスココード:819-4009
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-058【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:金属くず(ゴミの分別表示用)
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031963
・トラスココード:819-4000
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-063【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:気を配れ仕事の前にまず点検
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032014
・トラスココード:819-4005
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-044【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:墜落災害絶滅
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353031826
・トラスココード:819-3986
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-064【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:危ないと気付いた所はすぐ直そう!
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032021
・トラスココード:819-4006
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-065【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:お互いに声かけあってケガ防ごう!!
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032038
・トラスココード:819-4007
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
T-066【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:ケガするな家で親待つ妻子待つ…
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・JANコード:4582353032045
・トラスココード:819-4008
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン
商品情報を表示

T-043 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-043

・単管やロープへの表示に。・表示内容:段差あり注意・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450
・JANコード:4582353031819・トラスココード:819-3985・質量:110g・ターポリン・段差あり注意

4個

1,130( 1,243円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です
・マジックテープで取り付けが簡単です
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます
【用途】
・単管やロープへの表示に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版の型番T-043のページです。
型番T-043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

    グリーンクロス マンガ標識 GMW-25 ストップ!熱中症

      安全施工サイクル標語

      安全施工サイクル標語

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-48 ストップ熱中症!症状と措置

          コンビネーションシート

          コンビネーションシート

            単管シート ワンタッチ取付標識

            単管シート ワンタッチ取付標識

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

                ユニット 危険予知標識

                ユニット 危険予知標識

                  メーカー 昭和商会 グリーンクロス ユニット グリーンクロス 昭和商会 昭和商会 ユニット ユニット
                  通常価格 1,130円 1,425円 2,273円 1,467円 4,710円 1,177円 1,169円 831円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                  仕様1 ・軽量で強度があるターポリン製です。・マジックテープで取り付けが簡単です。・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。 - - - ・軽量で強度があるターポリン製です。・取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。・軽い・安価・優れた耐候性があります。・特注品も承ります。(社名・スローガンなど) - - -

                  単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  T-041
                  T-044
                  T-046
                  T-047
                  T-051
                  T-052
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様2 仕様3

                  1,130円

                  ( 1,243円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:投げるな落とすな・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031796・トラスココード:819-3983・質量:110g・ターポリン・投げるな落とすな

                  1,210円

                  ( 1,331円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:墜落災害絶滅・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031826・トラスココード:819-3986・質量:110g・ターポリン・墜落災害絶滅

                  1,130円

                  ( 1,243円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:落下物注意・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031840・トラスココード:819-3988・質量:110g・ターポリン・落下物注意

                  1,130円

                  ( 1,243円 )
                  4個 あり

                  1日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:昇降口・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031857・トラスココード:819-3989・質量:110g・ターポリン・昇降口

                  1,130円

                  ( 1,243円 )
                  4個 あり

                  4日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:ご迷惑をおかけします・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031895・トラスココード:819-3993・質量:110g・ターポリン・ご迷惑をおかけします

                  1,130円

                  ( 1,243円 )
                  4個 あり

                  1日目

                  ・単管やロープへの表示に。・表示内容:熱中症を防ごう!・取付仕様:マジックテープ・縦(mm):600・横(mm):450・JANコード:4582353031901・トラスココード:819-3994・質量:110g・ターポリン・熱中症を防ごう!

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました