(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・軽量で強度があるターポリン製です。・マジックテープで取り付けが簡単で...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-033

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です。
・マジックテープで取り付けが簡単です。
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
【用途】
・単管やロープへの表示に。
【商品仕様】
・表示内容:ローリングタワーの使用心得
・取付仕様:マジックテープ
・縦(mm):600
・横(mm):450
・取付方法:マジックテープ
・JANコード:4582353031710
・トラスココード:819-3975
・質量:110g
【材質/仕上】
・ターポリン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得の型番T-033のページです。
型番T-033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

      グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

        GHW-1 石綿届出対象現場用

        GHW-1 石綿届出対象現場用

          グリーンクロス GHWー3 石綿未使用現場用

          グリーンクロス GHWー3 石綿未使用現場用

            グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

            グリーンクロス GHWー2 届出対象以外現場用

              分電盤標識

              分電盤標識

                ユニット 作業主任者職務板

                ユニット 作業主任者職務板

                  グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

                  グリーンクロス GEKー12 安全運転の心得

                    メーカー 昭和商会 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス
                    通常価格 1,130円 2,083円 1,800円 1,625円 1,625円 1,625円 350円 2,377円 1,444円
                    通常出荷日 1日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   7日目  
                    商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ)
                    材質(本体) ターポリン - - エコボード エコボード エコボード - - エコボード
                    表示内容 ローリングタワーの使用心得 - - 石綿届出対象現場用 石綿未使用現場用 届出対象以外現場用 - フォークリフト作業指揮者の職務 安全運転の心得
                    取付仕様 マジックテープ - - ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) ビス、インシュロック等(別売) - 穴4ヵ所 ビス・インシュロック等(別売)
                    縦(mm) 600 - - - - - - - -

                    SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました