(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管シート ワンタッチ取付標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-006
単管シート ワンタッチ取付標識 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【特長】・軽量で強度があるターポリン製です・マジックテープで取り付けが簡単です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

T-006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-006

危険 足下注意
4582353031444
819-3948
イラスト版

4個

1,256( 1,382円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で強度があるターポリン製です
・マジックテープで取り付けが簡単です
・単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます
【用途】
・単管やロープへの表示に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管シート ワンタッチ取付標識の型番T-006のページです。
型番T-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管シート ワンタッチ取付標識

単管シート ワンタッチ取付標識

    単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

    単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版

      SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

      SHOWA 単管シート ワンタッチ取付標識 イラスト版 ローリングタワーの使用心得

        メーカー 昭和商会 昭和商会 昭和商会
        通常価格 1,177円 1,130円 1,130円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        材質(本体) ターポリン - ターポリン
        取付仕様 マジックテープ - マジックテープ
        縦(mm) 600 - 600
        横(mm) 450 - 450
        質量(g) 110 - 110

        単管シート ワンタッチ取付標識のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        T-001
        T-002
        T-005
        T-007
        T-009
        T-010
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        表示内容 JANコード トラスココード 仕様1

        1,307円

        ( 1,438円 )
        4個 あり

        1日目

        安全帯を使用せよ!4582353031390819-3943イラスト版

        1,177円

        ( 1,295円 )
        4個 あり

        2日目

        危険 開口部注意!4582353031406819-3944イラスト版

        1,271円

        ( 1,398円 )
        4個 あり

        1日目

        危険 頭上注意4582353031437819-3947イラスト版

        1,271円

        ( 1,398円 )
        4個 あり

        1日目

        関係者以外立入禁止4582353031451819-3949イラスト版

        1,307円

        ( 1,438円 )
        4個 あり

        4日目

        足場作業床最大積載荷重1スパン[_]kg4582353031475819-3951イラスト版

        1,256円

        ( 1,382円 )
        4個 あり

        4日目

        ここに物を置くな!4582353031482819-3952イラスト版

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました