(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンチ(JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SZ175
ペンチ(JIS) ラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円

【特長】・鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    特殊鋼

Loading...

商品情報を表示

SZ175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ175

175
2.6 / φ2.6
3.5
4967521034500
813-0889
185
320

1個

3,430( 3,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具です。
【用途】
・鉄線・同線の切断、掴むなどの作業に。
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペンチ(JIS)の型番SZ175のページです。
型番SZ175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンチ(JIS)

ペンチ(JIS)

    成形グリップ ペンチ 175mm

    成形グリップ ペンチ 175mm

      ペンチ/ラジオペンチ

      ペンチ/ラジオペンチ

        メーカー スーパーツール M&M ミトロイ
        通常価格 3,430円 701円 3,184円
        通常出荷日 1日目~   2日目   2日目  
        本体材質 特殊鋼 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        SZ200
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        呼び寸法 鉄線切断能力
        (mm)
        銅線切断能力
        (mm)
        JANコード トラスココード 全長
        (mm)
        重量
        (g)

        4,360円

        ( 4,796円 )
        1個 あり

        6日目

        200φ3.2 / 3.244967521034517813-0890210410

        スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました