(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムーザーコーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SZ-15C
スムーザーコーナー アンゼンクッション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,759円 3,420円
税込単価
5,235円 3,762円

【特長】・プラスチック製段差スロープです。・歩道や玄関の段差を解消する樹脂パネ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 道路への固定は法律で禁じられています。
  • 4トン積みトラックより重い自動車の通行はできません。
    道路への固定は法律で禁じられています。

Loading...

商品情報を表示

SZ-15C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-15C

4938233497259
868-7168
1080.000

4個

4,759円

3,420

( 3,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製段差スロープです。
・歩道や玄関の段差を解消する樹脂パネルです。
・軽いので保管・運搬が容易です。
・付属のボルトにて横方向に連結できます。
・リサイクルも可能です。
・反射テープで夜間でも認識できます。

(i)ご注意

  • 道路への固定は法律で禁じられています。
  • 4トン積みトラックより重い自動車の通行はできません。
    道路への固定は法律で禁じられています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スムーザーコーナーの型番SZ-15Cのページです。
型番SZ-15Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムーザーコーナー

スムーザーコーナー

    スムーザー

    スムーザー

      ネオガード(スリム看板サイズ用)

      ネオガード(スリム看板サイズ用)

        角あて緩衝材

        角あて緩衝材

          安心クッション L字型/コーナー用

          安心クッション L字型/コーナー用

            ピッたし看板

            ピッたし看板

              カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                看板枠保護カバー 「美人看」 押さえクリップ付

                  枠養生材 キャッチカバー

                  枠養生材 キャッチカバー

                    ボーダークッション

                    ボーダークッション

                      ピッたし看板 アタッチメント

                      ピッたし看板 アタッチメント

                        パイプクッション

                        パイプクッション

                          枠養生材 ショックレスカバー

                          枠養生材 ショックレスカバー

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 仙台銘板 トラスコ中山 アズワン エムエフ カーボーイ 日大工業 日大工業 エムエフ エムエフ つくし工房 日大工業
                            通常価格 2,460円 4,390円 1,871円 1,009円 190円 330円 770円 767円 18,174円 1,060円 246円 1,248円 19,101円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            グレー グレー - - - - - - 黄/黒 - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            スムーザーコーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZ-10C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,460円

                            ( 2,706円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4938233497228868-7167520.000

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました