(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,017円
税込単価
4,419円

【特長】・ベンチレーション付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    355

型番

SYF-V-Y-KP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYF-V-Y-KP

イエロー
4562116362213
853-7376

1個

4,017( 4,419円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付の型番SYF-V-Y-KPのページです。
型番SYF-V-Y-KPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

    SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

    SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

      SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

      SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

        SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

        SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

          F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

          F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

            SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

            SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

              SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

              SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

                A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

                  SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

                  SYA-C型ヘルメット ク ライナー付

                    SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                    SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                      DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                      DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                          DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                          DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 4,017円 4,165円 6,558円 6,531円 6,486円 4,031円 6,558円 3,107円 3,740円 7,946円 6,340円 4,796円 6,531円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   5日目~   7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 - -

                            SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYF-V-W-KP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            6,663円

                            ( 7,329円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト4562116362206853-7375

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました