(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia シスフォルダー A4-E 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

sedia シスフォルダー A4-E 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダーです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

SYF-152-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYF-152-20

1個

240( 264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダーです。
【商品仕様】
・規格:A4-E
・サイズ:縦240×横316mm
・カラー:赤
・JANコード:4974214103948
・質量:40g
【材質/仕上】
・再生PP0.2mm厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia シスフォルダー A4-E 赤の型番SYF-152-20のページです。
型番SYF-152-20に関する仕様情報を記載しております。

sedia シスフォルダー A4-E 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました