(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-CV-W-S-SFEKP
SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付 ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,031円
税込単価
4,434円

【特長】・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用・ベンチレーション付【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    395

型番

SYA-CV-W-S-SFEKP 解除

Loading...

商品情報を表示

SYA-CV-W-S-SFEKP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYA-CV-W-S-SFEKP

スモーク
4562116361858
853-7360

1個

4,031( 4,434円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付の型番SYA-CV-W-S-SFEKPのページです。
型番SYA-CV-W-S-SFEKPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

    トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

    トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

      SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

      SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

        SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

        SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

          ヘルメット SC-13PCLV RA KP

          ヘルメット SC-13PCLV RA KP

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                  ヘルメット SC-5BV RA

                  ヘルメット SC-5BV RA

                    ヘルメット SC-11BV RA

                    ヘルメット SC-11BV RA

                      メーカー DICプラスチック トラスコ中山 DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 4,031円 5,455円 6,531円 5,018円 4,558円 8,293円 7,946円 6,531円 2,272円 1,954円
                      通常出荷日 5日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   9日目   1日目~  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                      ホワイト - ホワイト - - - ホワイト ホワイト - -
                      材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                      透明バイザー -
                      シールド面・スライダー面 -

                      SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SYA-CV-W-C-SFEKP
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      バイザー色 JANコード トラスココード

                      5,179円

                      ( 5,697円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      クリアー4562116362268853-7359

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました