(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-CSV-W-C-SFEKP
SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付 ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,531円
税込単価
7,184円

【特長】・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用・インナーシールド付・ベンチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    495.000

型番

SYA-CSV-W-C-SFEKP 解除

Loading...

商品情報を表示

SYA-CSV-W-C-SFEKP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SYA-CSV-W-C-SFEKP

クリアー
4562116361742
853-7356

1個

6,531( 7,184円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
・インナーシールド付
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付の型番SYA-CSV-W-C-SFEKPのページです。
型番SYA-CSV-W-C-SFEKPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

    DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

    DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

        DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

            SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

            SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

                  DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

                    SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                    SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                        雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

                        雨だれ防止ヘルメット AA11EVOシリーズ

                          メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                          通常価格 6,531円 6,531円 8,293円 7,223円 9,665円 4,031円 9,665円 5,018円 8,388円 7,946円 7,223円 6,827円
                          通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目~  
                          商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - - - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                          ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - - ホワイト - -
                          材質 ABS樹脂 ABS樹脂 - - - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂
                          透明バイザー - - - - -
                          シールド面・スライダー面 - - - - -

                          SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SYA-CSV-W-S-SFEKP
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          バイザー色 JANコード トラスココード

                          6,531円

                          ( 7,184円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          スモーク4562116361841853-7357

                          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました